text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
D=Thread
M16
L=Length
60
SW=key width
14
DK
24
Grade
70
K
16
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
6
Ls min.
0
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
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem