text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M4
L=lungime
12
SW = lățimea cheii
3
Clasa de rezistență
70
DK
7
K
4
Lg max.
2,1
Ls min.
0
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem