text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main material
stainless steel A4
Suprafața corpului de bază
lucios
D=Thread
M10
L=Length
50
SW=key width
8
Clasa de rezistență
70
DK
16
K
10
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
18
Ls min.
10,5
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
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem