Prezon Oțel ameliorabil negru călit 07030-0840
- Cu opritor înșurubat
Unitatea de vânzare
0,94 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prezon
DIN
DIN 6379
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit
Culoarea
corpului de bază
negru
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
L=lungime
40
B1
11
B2
20
Clasa de rezistență
10.9
Tip montaj
Filet
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
Oțel ameliorabil.
Version
Filet rulat.
M6-M12 acoperit la 10,9, negru.
M14-M36 acoperit la 8,8, negru.
M6-M12 acoperit la 10,9, negru.
M14-M36 acoperit la 8,8, negru.
Note
Sarcină admisă vezi Date tehnice.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.