text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Prezon
DIN
DIN 6379
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit
Culoarea corpului de bază
negru
D=filet
M14
G= fir / pentru fir
M14
L=lungime
250
B1
17
B2
160
Clasa de rezistență
8.8
Tip montaj
Filet
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
Oțel ameliorabil.
Version
Filet rulat.
M6-M12 acoperit la 10,9, negru.
M14-M36 acoperit la 8,8, negru.
Note
Sarcină admisă vezi Date tehnice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem