Prezon Oțel ameliorabil negru călit 07030-16315
- Cu opritor înșurubat
Unitatea de vânzare
9,71 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prezon
DIN
DIN 6379
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit
Culoarea
corpului de bază
negru
D=filet
M16
G= fir / pentru fir
M16
L=lungime
315
B1
19
B2
180
Clasa de rezistență
8.8
Tip montaj
Filet
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Filet rulat.
M6-M12 acoperit la 10,9, negru.
M14-M36 acoperit la 8,8, negru.
M6-M12 acoperit la 10,9, negru.
M14-M36 acoperit la 8,8, negru.
Note
Sarcină admisă vezi Date tehnice.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.