Prezon Oțel ameliorabil negru călit 07030-22200
- Cu opritor înșurubat
Unitatea de vânzare
15,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prezon
DIN
DIN 6379
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit
Culoarea
corpului de bază
negru
D=filet
M22
G= fir / pentru fir
M22
L=lungime
200
B1
31
B2
125
Clasa de rezistență
8.8
Tip montaj
Filet
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
Oțel ameliorabil.
Version
Filet rulat.
M6-M12 acoperit la 10,9, negru.
M14-M36 acoperit la 8,8, negru.
M6-M12 acoperit la 10,9, negru.
M14-M36 acoperit la 8,8, negru.
Note
Sarcină admisă vezi Date tehnice.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.