Prezon Oțel ameliorabil negru călit 07030-30315
- Cu opritor înșurubat
Sales unit
43,19 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Prezon
DIN
DIN 6379
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit
Culoarea
corpului de bază
negru
D=filet
M30
G= fir / pentru fir
M30
L=lungime
315
B1
43
B2
200
Clasa de rezistență
8.8
Tip montaj
Filet
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
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Filet rulat.
M6-M12 acoperit la 10,9, negru.
M14-M36 acoperit la 8,8, negru.
M6-M12 acoperit la 10,9, negru.
M14-M36 acoperit la 8,8, negru.
Note
Sarcină admisă vezi Date tehnice.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.