text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Prezon
DIN
DIN 6379
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit
Culoarea corpului de bază
negru
D=filet
M36
G= fir / pentru fir
M36
L=lungime
315
B1
51
B2
200
Clasa de rezistență
8.8
Tip montaj
Filet
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
Oțel ameliorabil.
Version
Filet rulat.
M6-M12 acoperit la 10,9, negru.
M14-M36 acoperit la 8,8, negru.
Note
Sarcină admisă vezi Date tehnice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem