Prezon Oțel ameliorabil călit și lustruit 07020-106
- Filet pe ambele părți cu arbore central
- Cu opritor înșurubat
Unitatea de vânzare
2,28 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prezon
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit și lustruit
D=filet
M6
G= fir / pentru fir
M6
L=lungime
25
B1
10
B2
12
Tip montaj
Filet
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
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
temperat la 8.8 și lustruit.
Note
Sarcină admisă vezi Date tehnice.
Capăt filet cu vârf lenticular admis.
Capăt filet cu vârf lenticular admis.
On request
Versiune din oțel inoxidabil.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.