text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Prezon
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
D=filet
M16
G= fir / pentru fir
M16
L=lungime
100
B1
25
B2
30
Tip montaj
Filet
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
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
temperat la 8.8 și lustruit.
Note
Sarcină admisă vezi Date tehnice.
Capăt filet cu vârf lenticular admis.
On request
Versiune din oțel inoxidabil.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem