text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Șuruburile cu cap ciocan au fost special concepute pentru montare în șine de montaj.
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Clasa de rezistență 8.8.
Note
Șurubul cu cap ciocan poate fi introdus în șina de montaj în orice punct. Prin rotirea la 90°, capul bombat al șurubului se prinde bine în canelură și previne răsucirea. Șurubul cu cap ciocan poate fi mutat după cum este necesar în canelura șinei de montaj, permițând o poziționare flexibilă. O fantă pe fața filetului indică alinierea corectă a capului șurubului în șina de montaj.

Suprafața mare de contact a capului șurubului în șina de montaj asigură o stabilitate și o capacitate portantă ridicate.

Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Assembly
Respectați capacitatea portantă a profilului. De regulă, sarcinile admisibile pentru șinele de montaj sunt mai mici decât cele pentru șuruburi.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem