text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap ciocan
Varianta 1
Sistem 41
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat la foc
D=filet
M10
L=lungime
40
C
17
K
7
L1
34,5
Sarcină max. recomandată la tracțiune kN
13,2
UNSPSC Code
39121450
cuplu de strângere recomandat Nm
48
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
Șuruburile cu cap ciocan cu dinți au fost special concepute pentru montare în șine de montaj.
Material
Oțel.
Version
Zincat la foc.
Clasa de rezistență 8.8.
Note
Șurubul cu cap ciocan dințat poate fi introdus în șina de montaj în orice punct. Prin rotirea la 90°, capul bombat al șurubului se prinde bine în canelură și previne răsucirea. Dinții speciali de la capul ciocanului asigură o conexiune foarte stabilă și elastică, chiar și atunci când este montat vertical. Șurubul cu cap ciocan poate fi poziționat oriunde în canelura șinei de montaj, permițând o poziționare flexibilă. O fantă pe fața filetului indică alinierea corectă a capului șurubului în șina de montaj.

Suprafața mare de contact a capului șurubului în șina de montaj asigură o stabilitate și o capacitate portantă ridicate.

Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Assembly
Respectați capacitatea portantă a profilului. De regulă, sarcinile admisibile pentru șinele de montaj sunt mai mici decât cele pentru șuruburi.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem