text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap ciocan
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lungimea filetului
27
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
L=lungime
30
C
8,5
Clasa de rezistență
8.8
H
3
L1
19
Lățimea canelurii
10
N
9,7
Tip
B
Tip montaj
Filet
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
Oțel.
Version
Clasa de rezistență 8.8, zincat.
Note
Element de fixare universal. Șurubul cu cap tip ciocan este pivotat în canelura profilului și poate fi montat ulterior și în sistemele existente. Strierea rupe stratul anodizat și creează o conexiune sigură, conductoare de electricitate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem