Șurub cu cap ciocan oțel zincat 07094-1008030X40
- Element de fixare universal
- Poate fi montată ulterior în sistemele existente
- Conexiune sigură, conductivă electric
- Ușor de asamblat, poate fi utilizat de sus
Unitatea de vânzare
0,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu cap ciocan
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lungimea filetului
37
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
L=lungime
40
C
8,5
Clasa de rezistență
8.8
H
3
L1
19
Lățimea canelurii
10
N
9,7
Tip
B
Tip montaj
Filet
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
Oțel.
Version
Clasa de rezistență 8.8, zincat.
Note
Element de fixare universal. Șurubul cu cap tip ciocan este pivotat în canelura profilului și poate fi montat ulterior și în sistemele existente. Strierea rupe stratul anodizat și creează o conexiune sigură, conductoare de electricitate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.