text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
Hygienic Usit®
Varianta 2
cu șaibă de etanșare și șaibă inferioară
Formă
A
Tipul de formă
low head, without shank
Tip de produs
fără arbore
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
polișat
Materialul componentei
Fluoropren XP45
D=filet
M6
L=lungime
16
SW = lățimea cheii
10
Aprobare/ Certificare
EHEDG
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
14
D2
13,1
D3
6,1
K
6,5
R
0,5
S
1
Tip montaj
Hexagon exterior
VPE
komplet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
Fluoroprene®
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Set: 07170-20 hexagon head bolt with low head + Hygienic USIT® seal and shim washer 07300-03.

Only the combination of hex head bolt with collar and Hygienic USIT® seal and shim washer can ensure a cavity free seal.

The hexagon head bolt with low head for the Hygienic USIT® seal and washer is best suited for mounting in sterile areas and also complies with the EHEDG guidelines, which is confirmed by the corresponding certificate.
Material

Hex head bolt: stainless steel 1.4404.
Washer: stainless steel 1.4404.
Seal ring:
75 EPDM 295 (black).
70 EPDM 253815 (white).
75 Fluoroprene® XP 45 (blue).

Version
Hexagon head screw: polished
Note
The EHEDG certificate is valid only when a hexagon head bolt with low head 07170-20 is used in combination with the special matching Hygienic USIT® seal and shim washer 07300-03.

The function of the Hygienic USIT® screw connection system has been tested in combination with stainless steel materials and standard cleaning materials. The suitability for the respective application must be checked by the user.
Accessory
Hexagon cap nut with collar 07280-10.
Plier wrench with protective jaws 96661-15.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem