Hexagon head bolt Hygienic Usit® stainless steel polished 07170-21-081X35
- Sistem cu șurub certificat EHEDG
- Dimensiunea M4 - M16
- Oțel inoxidabil 1.4404
- Instalare și înlocuire ușoară a garniturii și șaibei
- Potrivit pentru curățare CIP / SIP
Sales unit
14,24 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
Hygienic Usit®
Version 2
with seal and washer
Form
A
Form definition
low head, without shank
Product type
without shank
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
polished
Component
material
75 EPDM 295
D=Thread
M8
L=Length
35
SW=key width
13
Approval /
Certification
EHEDG
D1
18
D2
16,9
D3
8,1
K
7,6
Kind of fastening
hex head
Packaging unit
komplet
R
0,6
S
1
Steel code
1.4404
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
Description
Product description
Set: șurub cu cap hexagonal, cu cap mic 07170-20 + garnitură de etanșare și garnitură de etanșare și șaibă 07300-03 pentru Hygienic USIT®.
Doar combinația de șurub cu cap hexagonal cu guler și garnitura de etanșare și șaibă pentru Hygienic USIT® poate asigura o etanșare fără spațiu mort.
Șurubul hexagonal cu cap mic pentru garnitura de etanșare și șaiba pentru Hygienic USIT® este ideal pentru fixarea în zonele de igienă și respectă, de asemenea, ghidurile EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.
Doar combinația de șurub cu cap hexagonal cu guler și garnitura de etanșare și șaibă pentru Hygienic USIT® poate asigura o etanșare fără spațiu mort.
Șurubul hexagonal cu cap mic pentru garnitura de etanșare și șaiba pentru Hygienic USIT® este ideal pentru fixarea în zonele de igienă și respectă, de asemenea, ghidurile EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.
Material
Șurub cu cap hexagonal: oțel inoxidabil 1.4404.
Disc: oțel inoxidabil 1.4404.
Inel de etanșare:
75 EPDM 295 (negru).
70 EPDM 253815 (alb).
75 Fluoroprene® XP 45 (albastru).
Version
Șurub hexagonal: lustruit.
Note
Certificatul EHEDG este valabil doar pentru combinația de șurub cu cap hexagonal mic 07170-20 și garnitura de etanșare și șaiba 07300-03 special adaptată pentru Hygienic USIT®.
Funcționarea sistemului de îmbinare cu șuruburi pentru Hygienic USIT® a fost testată împreună cu materiale din oțel inoxidabil și agenți de curățare obișnuiți. Adecvarea pentru respectivul caz individual de utilizare trebuie să fie verificată de utilizator.
Funcționarea sistemului de îmbinare cu șuruburi pentru Hygienic USIT® a fost testată împreună cu materiale din oțel inoxidabil și agenți de curățare obișnuiți. Adecvarea pentru respectivul caz individual de utilizare trebuie să fie verificată de utilizator.
Accessory
Piuliță hexagonală cu guler 07280-10.
Clește papagal cu bacuri de protecție 96661-15.
Clește papagal cu bacuri de protecție 96661-15.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.