text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
Hygienic Usit®
Varianta 2
cu șaibă de etanșare și șaibă inferioară
Formă
B
Tipul de formă
low head, with shank
Tip de produs
cu arbore
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
polișat
Materialul componentei
Fluoropren XP45
D=filet
M16
L=lungime
80
SW = lățimea cheii
24
Aprobare/ Certificare
EHEDG
B
38
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
35
D2
33,9
D3
16,1
K
13,5
R
1,2
S
1,5
Tip montaj
Hexagon exterior
VPE
komplet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
Fluoroprene®
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Set: șurub cu cap hexagonal, cu cap mic 07170-20 + garnitură de etanșare și garnitură de etanșare și șaibă 07300-03 pentru Hygienic USIT®.

Doar combinația de șurub cu cap hexagonal cu guler și garnitura de etanșare și șaibă pentru Hygienic USIT® poate asigura o etanșare fără spațiu mort.

Șurubul hexagonal cu cap mic pentru garnitura de etanșare și șaiba pentru Hygienic USIT® este ideal pentru fixarea în zonele de igienă și respectă, de asemenea, ghidurile EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.
Material

Șurub cu cap hexagonal: oțel inoxidabil 1.4404.

Disc: oțel inoxidabil 1.4404.

Inel de etanșare:

75 EPDM 295 (negru).

70 EPDM 253815 (alb).

75 Fluoroprene® XP 45 (albastru).

Version
Șurub hexagonal: lustruit.
Note
Certificatul EHEDG este valabil doar pentru combinația de șurub cu cap hexagonal mic 07170-20 și garnitura de etanșare și șaiba 07300-03 special adaptată pentru Hygienic USIT®.

Funcționarea sistemului de îmbinare cu șuruburi pentru Hygienic USIT® a fost testată împreună cu materiale din oțel inoxidabil și agenți de curățare obișnuiți. Adecvarea pentru respectivul caz individual de utilizare trebuie să fie verificată de utilizator.
Accessory
Piuliță hexagonală cu guler 07280-10.
Clește papagal cu bacuri de protecție 96661-15.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem