Șurub cilindric cu locaș hexagonal oțel galvanizat zincat 07159-408X100
- Oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
4,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Varianta 2
filet complet
DIN
DIN 912
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
B=lungimea filetului
100
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
L=lungime
100
SW = lățimea cheii
6
Clasa de rezistență
8.8
DK
13
K
8
Tip montaj
Locaș hexagonal
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.