Șurub cilindric cu locaș hexagonal oțel gol (negru) 07159-10X50
- Oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
1,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Varianta 2
filet complet
DIN
DIN 912
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
B=lungimea filetului
50
D=filet
M10
G= fir / pentru fir
M10
L=lungime
50
SW = lățimea cheii
8
Clasa de rezistență
8.8
DK
16
K
10
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Description
Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.