text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Version 2
tapped through thread
DIN
DIN 912
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
B=Thread length
80
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
80
SW=key width
10
DK
18
Grade
8.8
K
12
Kind of fastening
hexagon socket
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem