text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Varianta 2
filet complet
DIN
DIN 912
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M10
L=lungime
70
SW = lățimea cheii
8
Clasa de rezistență
70
DK
16
K
10
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem