Șurub cu cap înecat cu cap hexalobular oțel galvanizat zincat 07175-01-406X10
Sales unit
0,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub cu cap înecat
Varianta 1
cu cap hexalobular
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14581
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M6
G= fir / pentru fir
M6
L=lungime
10
TX=acționare internă
30
Clasa de rezistență
8.8
DK
11,3
K
3,3
Lg
max.
2,5
Ls
min.
0
Tip montaj
hexalobular socket
UNSPSC Code
31161502
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.