text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap înecat
Varianta 1
cu cap hexalobular
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14581
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M6
G= fir / pentru fir
M6
L=lungime
16
TX=acționare internă
30
Clasa de rezistență
8.8
DK
11,3
K
3,3
Lg max.
2,5
Ls min.
0
Tip montaj
hexalobular socket
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem