Șurub lenticular cu proeminență Oțel ameliorabil brunată 07540-08
- Se utilizează ca bolț pentru balamale
Unitatea de vânzare
5,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub lenticular
Varianta 1
cu proeminență
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
B=lungimea filetului
11,8
D1 = fir
M8
G= fir / pentru fir
M8
L=lungimea tijei
12,2
D2
18
D3
10
K
7
Tip montaj
Fantă
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.