text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub lenticular
Varianta 1
cu proeminență
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
B=lungimea filetului
15,8
D1 = fir
M12
G= fir / pentru fir
M12
L=lungimea tijei
16,2
D2
22
D3
14
K
9
Tip montaj
Fantă
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem