text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap plat
Varianta 1
cu fantă
DIN
DIN 923
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
B=lungimea filetului
9
D1 = fir
M6
G= fir / pentru fir
M6
Clasa de rezistență
5.8
D2
13
D3
8
K
3,1
L
10 +0,15/+0,07
Tip montaj
Fantă
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
Oțel.
Version
șlefuit, clasa de rezistență 5.8.
Note
Potrivit pentru șaibele pivotante 07520.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem