Șurub cu cap plat cu fantă oțel brunată 07530-10
- Potrivite pentru conexiuni mobile datorită designului lor
Unitatea de vânzare
3,23 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu cap plat
Varianta 1
cu fantă
DIN
DIN 923
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
B=lungimea filetului
13,5
D1 = fir
M10
G= fir / pentru fir
M10
Clasa de rezistență
5.8
D2
20
D3
13
K
4,6
L
16 +0,2/+0,1
Tip montaj
Fantă
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
Oțel.
Version
șlefuit, clasa de rezistență 5.8.
Note
Potrivit pentru șaibele pivotante 07520.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.