{"product":{"productId":"agid.36794","price":0.24,"name":"Șuruburi cu cap semisferic aplatizat și cap hexalobular similar cu DIN 34805"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Șuruburi cu cap semisferic aplatizat și cap hexalobular similar cu DIN 34805, forma A
de la
0,24 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șuruburi cu cap semisferic aplatizat și cap hexalobular similar cu DIN 34805, forma B
de la
0,71 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Note
DIN 34805-1 - Forma A: șuruburi cu cap semirotund aplatizat cu cap hexalobular.
DIN 34805-2 - Forma B: șuruburi cu cap semirotund aplatizat cu cap hexalobular și guler.
DIN 34805-2 - Forma B: șuruburi cu cap semirotund aplatizat cu cap hexalobular și guler.