text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu ochi
Varianta 1
cu filet lung
DIN
DIN 444
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
D1 = fir
M10
L=lungime
50
Clasa de rezistență
8.8
D2
10
D3
20
L1 max.
18
R
4
S
12
UNSPSC Code
31161511
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Șuruburi cu ochi cu filet cu filet aproape până la ochi.
Mâner cu ax adecvat, a se vedea 04250.
Drawing reference
U = max. 2 P (filet incomplet)
X1 = conform DIN 76 partea 1
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem