text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Eye bolt
Version 1
with long thread
DIN
DIN 444
Form
B
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Thread
M10
L=Length
60
D2
10
D3
20
L1 max.
18
R
4
S
12
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31161511
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Șuruburi cu ochi cu filet cu filet aproape până la ochi.
Mâner cu ax adecvat, a se vedea 04250.
Drawing reference
U = max. 2 P (filet incomplet)
X1 = conform DIN 76 partea 1
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem