Șurub cu ochi cu filet lung oțel inoxidabil lucios 07181-11250
- Se pot utiliza ca bolțuri de rulmenți, balamale pivotante și ghidaje
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
10,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu ochi
Varianta 1
cu filet lung
DIN
DIN 444
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = fir
M12
L=lungime
50
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D2
12
D3
25
L1
max.
23
R
6
S
14
UNSPSC Code
31161511
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Șuruburi cu ochi cu filet cu filet aproape până la ochi.
Mâner cu ax adecvat, a se vedea 04250.
Mâner cu ax adecvat, a se vedea 04250.
Drawing reference
U = max. 2 P (filet incomplet)
X1 = conform DIN 76 partea 1
X1 = conform DIN 76 partea 1
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.