text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu ochi
DIN
DIN 444
Formă
B
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lungimea filetului
22
D1 = fir
M8
G= fir / pentru fir
M8
L=lungime
75
D2
8
D3
18
R
4
S
9
Tip montaj
Inele
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lustruit.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Note
Mâner cu ax adecvat, a se vedea 04250.
Drawing reference
U = max. 2 P (filet incomplet)
X1 = conform DIN 76 partea 1
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem