Șurub de ajustare hexagonal cu bolț filetat lung oțel tempered and ground 07535-09X25
- Pentru asigurarea poziției pieselor de prelucrat
- Arbore de masă
Sales unit
1,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head shoulder screw
Version 1
with long thread
DIN
similar to DIN 609
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered and ground
D1=Diameter
9
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
25
SW=key width
13
E
14,38
Grade
8.8
K
5,3
Kind of fastening
hex head
Lg
max.
11,6
Ls
min.
8
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
Description
Material
Oțel.
Version
Îmbunătățit, clasa de rezistență 8.8. diametrul tijei rectificat.
Note
Șuruburile de ajustare sunt folosite atunci când îmbinarea cu șuruburi trebuie să suporte forțe transversale sau atunci când poziția piesei de prelucrat trebuie fixată în raport cu alta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.