text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de ajustare hexagonal
Varianta 1
cu bolț filetat lung
DIN
similar DIN 609
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
cășlit și șlefuit
D1=diametru
9
D=filet
M8
L=lungime
70
SW = lățimea cheii
13
E
14,38
K
5,3
Lg max.
54,6
Ls min.
51
UNSPSC Code
31161501
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
Oțel.
Version
Îmbunătățit, clasa de rezistență 8.8. diametrul tijei rectificat.
Note
Șuruburile de ajustare sunt folosite atunci când îmbinarea cu șuruburi trebuie să suporte forțe transversale sau atunci când poziția piesei de prelucrat trebuie fixată în raport cu alta.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem