Șurub de ajustare hexagonal cu bolț filetat lung oțel cășlit și șlefuit 07535-21X120
- Pentru asigurarea poziției pieselor de prelucrat
- Arbore de masă
Sales unit
7,18 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub de ajustare hexagonal
Varianta 1
cu bolț filetat lung
DIN
similar DIN 609
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
cășlit și șlefuit
D1=diametru
21
D=filet
M20
G= fir / pentru fir
M20
L=lungime
120
SW = lățimea cheii
30
Clasa de rezistență
8.8
E
32,95
K
12,5
Lg
max.
90,7
Ls
min.
85,5
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Description
Material
Oțel.
Version
Îmbunătățit, clasa de rezistență 8.8. diametrul tijei rectificat.
Note
Șuruburile de ajustare sunt folosite atunci când îmbinarea cu șuruburi trebuie să suporte forțe transversale sau atunci când poziția piesei de prelucrat trebuie fixată în raport cu alta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.