Șurub de ajustare hexagonal cu bolț filetat lung oțel cășlit și șlefuit 07535-25X120
- Pentru asigurarea poziției pieselor de prelucrat
- Arbore de masă
Unitatea de vânzare
8,34 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de ajustare hexagonal
Varianta 1
cu bolț filetat lung
DIN
similar DIN 609
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
cășlit și șlefuit
D1=diametru
25
D=filet
M24
G= fir / pentru fir
M24
L=lungime
120
SW = lățimea cheii
36
Clasa de rezistență
8.8
E
39,35
K
15
Lg
max.
84,8
Ls
min.
79
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel.
Version
Îmbunătățit, clasa de rezistență 8.8. diametrul tijei rectificat.
Note
Șuruburile de ajustare sunt folosite atunci când îmbinarea cu șuruburi trebuie să suporte forțe transversale sau atunci când poziția piesei de prelucrat trebuie fixată în raport cu alta.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.