Șurub de ajustare hexagonal cu bolț filetat lung oțel tempered and ground 07535-25X65
- Pentru asigurarea poziției pieselor de prelucrat
- Arbore de masă
Unitatea de vânzare
6,81 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Hexagon head shoulder screw
Version 1
with long thread
DIN
similar to DIN 609
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered and ground
D1=Diameter
25
D=Thread
M24
L=Length
65
SW=key width
36
E
39,55
K
15
Lg
max.
29,8
Ls
min.
24
UNSPSC Code
31161501
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
Oțel.
Version
Îmbunătățit, clasa de rezistență 8.8. diametrul tijei rectificat.
Note
Șuruburile de ajustare sunt folosite atunci când îmbinarea cu șuruburi trebuie să suporte forțe transversale sau atunci când poziția piesei de prelucrat trebuie fixată în raport cu alta.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.