text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de ajustare
Varianta 1
cu proeminență
ISO
similar ISO 7379
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
călit
B=lungimea filetului
7
D1=diametru
4
SW = lățimea cheii
2
Clasa de rezistență
12.9
D
M3
D2
7
K
3
L1
30
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Steel or stainless steel A2.
Version
Grade 12.9. Shaft OD ground and bright.
Bright stainless steel or tempered steel.
Note
Hexagon socket head shoulder screws are precision construction elements for many applications. As they can simplify complicated constructions, they are frequently chosen as the most cost-effective solution. Shoulder screws provide the decisive rationalising effect required today.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem