Shoulder screw with seating steel tempered 07534-10X20
- Potrivit pentru o gamă largă de sarcini
- Simplifică designurile complicate
- Versiune: oțel sau oțel inoxidabil (A 2)
- Arbore de masă
Sales unit
1,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shoulder screw
Version 1
with seating
ISO
similar to ISO 7379
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered
B=Thread length
13
D1=Diameter
10
G=thread / for thread
M8
L=Length
33
SW=key width
5
D
M8
D2
16
Grade
12.9
K
7
Kind of fastening
hexagon socket
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Clasa de rezistență 12.9. diametrul tijei șlefuit, lucios.
Oțel inoxidabil lucios sau oțel călit și revenit.
Oțel inoxidabil lucios sau oțel călit și revenit.
Note
Șuruburile de ajustare cu umăr pot să facă mai multe decât șuruburile obișnuite: sunt „elemente de construcție” pentru numeroase sarcini. Deseori conduc adesea la cea mai economică soluție, deoarece simplifică proiectele complicate. Șuruburile de ajustare cu umăr permit efecte de raționalizare care sunt decisive în prezent.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.