text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de ajustare
Version 1
with seating
ISO
similar ISO 7379
Tip de produs
Șurub
Main material
steel
Suprafața corpului de bază
călit
B=Thread length
16
D1=Diameter
12
G= fir / pentru fir
M10
L=Length
76
SW=key width
6
Clasa de rezistență
12.9
D
M10
D2
18
K
9
L1
60
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Clasa de rezistență 12.9. diametrul tijei șlefuit, lucios.
Oțel inoxidabil lucios sau oțel călit și revenit.
Note
Șuruburile de ajustare cu umăr pot să facă mai multe decât șuruburile obișnuite: sunt „elemente de construcție” pentru numeroase sarcini. Deseori conduc adesea la cea mai economică soluție, deoarece simplifică proiectele complicate. Șuruburile de ajustare cu umăr permit efecte de raționalizare care sunt decisive în prezent.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem