Șurub de ajustare cu proeminență oțel călit 07534-16X50
- Potrivit pentru o gamă largă de sarcini
- Simplifică designurile complicate
- Versiune: oțel sau oțel inoxidabil (A 2)
- Arbore de masă
Unitatea de vânzare
4,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de ajustare
Varianta 1
cu proeminență
ISO
similar ISO 7379
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
călit
B=lungimea filetului
18
D1=diametru
16
G= fir / pentru fir
M12
L=lungime
68
SW = lățimea cheii
8
Clasa de rezistență
12.9
D
M12
D2
24
K
11
L1
50
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Clasa de rezistență 12.9. diametrul tijei șlefuit, lucios.
Oțel inoxidabil lucios sau oțel călit și revenit.
Oțel inoxidabil lucios sau oțel călit și revenit.
Note
Șuruburile de ajustare cu umăr pot să facă mai multe decât șuruburile obișnuite: sunt „elemente de construcție” pentru numeroase sarcini. Deseori conduc adesea la cea mai economică soluție, deoarece simplifică proiectele complicate. Șuruburile de ajustare cu umăr permit efecte de raționalizare care sunt decisive în prezent.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.