Shoulder screw with seating stainless steel A2 bright 07534-106X30
- Potrivit pentru o gamă largă de sarcini
- Simplifică designurile complicate
- Versiune: oțel sau oțel inoxidabil (A 2)
- Arbore de masă
Unitatea de vânzare
5,92 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de ajustare
Varianta 1
cu proeminență
ISO
similar ISO 7379
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lungimea filetului
9,5
D1=diametru
6
G= fir / pentru fir
M5
L=lungime
39,5
SW = lățimea cheii
3
D
M5
D2
10
K
4,5
L1
30
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Steel or stainless steel A2.
Version
Grade 12.9. Shaft OD ground and bright.
Bright stainless steel or tempered steel.
Bright stainless steel or tempered steel.
Note
Hexagon socket head shoulder screws are precision construction elements for many applications. As they can simplify complicated constructions, they are frequently chosen as the most cost-effective solution. Shoulder screws provide the decisive rationalising effect required today.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.