text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de ajustare
Varianta 1
cu proeminență
ISO
similar ISO 7379
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lungimea filetului
18
D1=diametru
16
G= fir / pentru fir
M12
L=lungime
78
SW = lățimea cheii
8
D
M12
D2
24
K
11
L1
60
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Clasa de rezistență 12.9. diametrul tijei șlefuit, lucios.
Oțel inoxidabil lucios sau oțel călit și revenit.
Note
Șuruburile de ajustare cu umăr pot să facă mai multe decât șuruburile obișnuite: sunt „elemente de construcție” pentru numeroase sarcini. Deseori conduc adesea la cea mai economică soluție, deoarece simplifică proiectele complicate. Șuruburile de ajustare cu umăr permit efecte de raționalizare care sunt decisive în prezent.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem