text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
tapped through thread
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
B=Thread length
100
D=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
L=Length
100
SW=key width
24
E
26,75
Grade
8.8
K
10
Kind of fastening
hex head
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought