Șurub cu cap hexagonal filet complet oțel galvanizat zincat 07171-510X100
- oțel
- Clasa de rezistență 8.8, 10.9 sau 12.9
- Netratat (negru) sau zincat galvanic
Unitatea de vânzare
0,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
filet complet
DIN
DIN 933
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
B=lungimea filetului
100
D=filet
M10
G= fir / pentru fir
M10
L=lungime
100
SW = lățimea cheii
17
Clasa de rezistență
10.9
E
18,9
K
6,4
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.