text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
filet complet
DIN
DIN 933
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
B=lungimea filetului
70
D=filet
M12
G= fir / pentru fir
M12
L=lungime
70
SW = lățimea cheii
19
Clasa de rezistență
10.9
E
21,1
K
7,5
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem