text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
filet complet
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
B=lungimea filetului
120
D=filet
M20
G= fir / pentru fir
M20
L=lungime
120
SW = lățimea cheii
30
Clasa de rezistență
10.9
E
33,53
K
12,5
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Description

Material
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem