Șurub cu cap hexagonal filet complet oțel gol (negru) 07171-14X35
- oțel
- Clasa de rezistență 8.8, 10.9 sau 12.9
- Netratat (negru) sau zincat galvanic
Sales unit
0,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
filet complet
DIN
DIN 933
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
B=lungimea filetului
35
D=filet
M14
G= fir / pentru fir
M14
L=lungime
35
SW = lățimea cheii
22
Clasa de rezistență
8.8
E
24,49
K
8,8
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Description
Material
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.