text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
tapped through thread
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
B=Thread length
80
D=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
L=Length
80
SW=key width
24
E
26,75
Grade
12.9
K
10
Kind of fastening
hex head
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
Steel.
Version
Steel grade 8.8, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 12.9, bright (black).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem